Product added to cart
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller

C 及 T 接口物鏡轉接頭

×
  • 整合顯微鏡物鏡,建立數位顯微鏡系統
  • 具備 C 及 T 接口公螺紋及母物鏡螺紋
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構

TECHSPEC® C 及 T 接口物鏡轉接頭可將顯微鏡物鏡整合至 C 及 T 接口系統。這類轉接頭提供母螺紋用於多種標準物鏡螺紋類型,包括 Olympus (RMS/DIN)、Mitutoyo (M26) 及 Nikon (M25 x 0.75)。轉接頭採用黑色陽極電鍍塗裝,不但可提升耐用度,也能減少系統內部的雜散光及反射。TECHSPEC C 及 T 接口物鏡轉接頭可用於打造數位顯微鏡系統,讓顯微鏡物鏡能夠整合至數位相機系統。

技術資訊

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin