Product added to cart

近紅外(NIR)偵測 YAGLASS-T 濾光片

Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters

×
  • 將近紅外光轉換為可見光
  • 在1064nm處發光轉換的最低靈敏度為 30mW/mm2
  • 是高功率應用中 雷射偵測卡 的理想替代品
  • 另外提供用於將 UV 轉化為可見光的螢光玻璃濾光片

近紅外(NIR)偵測 YAGLASS-T 濾光片將 900-1070nm 之間的近紅外(NIR)光轉換為 550 和 660nm 波段發出的可見光。這些摻有奈米晶體的玻璃濾光片在入射光1064nm 處發射可見光,發出的可見光低至 30mW/mm2 ,而不會出現光暈亦無需預先充電使用。玻璃的高透明度使得光束大小、形狀及模式清晰可見。近紅外偵測 YAGLASS-T 濾光片在 1064nm 、10ns 處具有 51 J/cm2 的高損傷閾值,使其成為近紅外高功率雷射(包括:Nd:YAG、 Nd:doped 以及 Yb:doped )應用中 雷射偵測卡 的理想替代品。近紅外偵測 YAGLASS-T 濾光片有標準的 12.5 和 25mm 直徑尺寸;若您的應用需要客製尺寸,請聯繫我們。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin