Product added to cart
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

多元件外鏡筒

TECHSPEC Multi-Element Outer Tubes

×
  • 連續的 M29 x 0.75 內螺紋,可輕鬆設定鏡頭間距
  • 避免讓不需要的外部及雜散光進入系統
  • 提供多種適合精巧型系統的長度

TECHSPEC® 多元件外鏡筒提供體積精巧的系統安裝解決方案。這類外鏡筒提供五種不同長度,可控制整體系統長度。封閉式設計及霧面外觀,有助於避免讓不需要的外部及雜散光進入光學系統。TECHSPEC® 多元件外鏡筒沿著整個光學軸設置 M29 x 0.75 內部螺紋,可針對 TECHSPEC® 多元件內部單一光學接口TECHSPEC® 多元件內部成對光學接口,進行無限光學間距調整。在惡劣環境應用中,高度建議採用多元件扣環組 (#37-774),協助固定鏡頭間距。

注意:建議採用 TECHSPEC® 多元件鏡筒系統配件,以便輕鬆擴充或整合系統。多元件 2 吋正方形籠式介面平板  (#11-213) 可用於將多元件鏡筒系統組件安裝至 TECHSPEC 不鏽鋼安裝桿

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin