Product added to cart
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

LS系列線掃描鏡頭

LS Series Line Scan Lenses

LS Series Line Scan Lenses TECHSPEC® LS Series Line Scan Lenses
×
  • 專為16k 5μm 82mm線掃描相機而設計
  • 亦提供適用12k 5um 62.5mm和16k 3.5μm 57.7mm相機的型號
  • 全像場都能提供一致的高分辨率

TECHSPEC® LS系列線掃描鏡頭專為5μm像素的82mm 16K線掃描相機和5um像素的62.5mm 12k線掃描相機而設計。這些低畸變鏡頭都配備供同軸直列成像使用的附掛分光鏡。這些鏡頭都提供線掃描傳感器使用的分光鏡,或面掃描傳感器使用的窗鏡。鎖定光圈可調整範圍為f/2.9至f/22。V-Mount系統提供便利的調整和對準能力。TECHSPEC® LS系列線掃描鏡頭可在全像場提供一致的高分辨率,適用於電子產品、平面顯示器、半導體晶圓檢測等應用場合。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin