Product added to cart
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller

鋁離軸拋物面反射鏡

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

×
  • 適合紫外線、可見光和近紅外線應用的鋁鍍膜
  • 提供各種表面粗糙度,包括 50Å 和 100Å
  • 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度選項
  • 也提供金及銀鍍膜離軸拋物面反射鏡

TECHSPEC® 鋁離軸拋物面反射鏡 (OAP) 是符合成本效益的解決方案,可用於聚焦入射光,並盡量減少散射損耗。這類 OAP 反射鏡採用增強型或保護型鋁鍍膜,提供高反射率,範圍涵蓋紫外線 (UV) 至近紅外線 (NIR)。這類鋁 OAP 採用多種表面粗糙度規格製造,讓設計人員可以選擇使用高效能低散射的反射鏡,或選擇成本更低廉的選項。TECHSPEC® 鋁離軸拋物面反射鏡用於各種光學系統,例如 Schlieren 及光譜儀系統,並可在雷射系統中用於聚焦雷射光束。為了提升系統整合彈性而提供的座板,可利用螺紋固定至離軸拋物面反射鏡底部。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin