Product added to cart

小型光學安裝座

Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics, #12-869

Small Lens Clamp for 1-3mm Dia. Optics, #12-869 Small Lens Clamp for 4-8mm Dia. Optics. #13-800
×
  • 適用於球形透鏡及 GRIN 透鏡
  • 以彈簧負載設計固定小型直徑光學裝置
  • 1 吋偏移設計,可輕鬆放置更短的 FL 鏡頭
  • ¼-20 TPI 安裝螺紋

TECHSPEC®小型光學安裝座適用於安裝 1 - 8mm 直徑鏡頭。夾具可以水平安裝(光學中心線偏離安裝中心線 25.4mm),也可以垂直安裝(光學中心線比桿式安裝平面表面高 44mm)。TECHSPEC 小型光學安裝座採用彈簧負載結構,可確保穩固安裝小直徑鏡頭,不受方向影響。安裝夾具寬度(#12-869 為 2mm,#13-800 為 3.5mm)夠薄,可以將兩個短焦距鏡頭直接相鄰放置。這類安裝座採用適合桿式安裝的 ¼-20 TPI 螺紋,可使用轉接器 #53-928轉接至公制立桿,以輕鬆整合至任何台式系統。

技術資訊

 Dimensions

Optic Dia. (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
1 - 3 25.4 24 47.6 14 7 0.6 12 2
4 - 8 25.4 24 48.5 14 7 2.1 12 3
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin