Product added to cart

E系列動態鏡座螺牙適配器

×

E系列動態鏡座的螺牙適配器可輕鬆將任何標準動態鏡座或固定反射鏡鏡座變成螺紋透鏡鏡座。这些适配器具有与我们的 S-、C-、T-接口套管系統、 ID套管系統 及 多元件套管系統相容的通用螺牙,這些適配器可以輕鬆將直徑3mm到50.8mm的光學元件與我們的 E系列動態光學鏡座 進行整合,與30mm C接口安裝筒、ID1透鏡管、多元件套管以及Coherent® StingRay™和 BioRay™ 雷射二極體模組相容的通孔適配器也可用於增加構建光學系統的靈活性。E系列動態鏡座的螺牙適配器是一種經濟高效的解決方案,增加了光學系統的多功能性。

技術資訊

Dimensions (mm)
Stock Number A B C D E F
18-282 30 Dia. S-Mount 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-283 56 Dia. C-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-284 56 Dia. T-Mount 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-285 30 Dia. SM05 25.4 Dia. 11.20 5.00 5.70
18-286 56 Dia. SM1 50.8 Dia. 16.50 8.00 8.00
18-287 84 Dia. SM2 76.2 Dia. 19.50 8.00 11.00
18-289 56 Dia. 30 50.8 Dia. 18.50 10.0 8.00
18-291 29.9 Dia. 19.1 25.4 Dia. 21.00 15.00 5.50
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin