Product added to cart
工業鏡頭
 

工業性

加固

  •   精簡並簡化機械件以防止焦點或 f/# 變化
  •   在工業應用中實現了真正的「智慧化」
  •   比傳統的定焦鏡頭更具成本效益

透過工業加固,成像鏡頭被簡化及精簡,相比標準產品版本更具成本效益,是智慧化儀器與 OEM 應用整合之理想選擇。工業性加固鏡頭的設計可以經受衝擊和振動,避免鏡頭損壞或因消除複雜的可移動部件而改變焦點或 f/#。

複雜結構的可調節虹膜式光圈的標準鏡頭與簡單結構的工業性加固鏡頭的對比。
複雜結構的可調節虹膜式光圈的標準鏡頭與簡單結構的工業性加固鏡頭的對比。

複雜結構的可調節虹膜式光圈的標準鏡頭與簡單結構的工業性加固鏡頭的對比。

將可調光圈換成了固定光圈,將笨重的基於鏡筒的對焦機構換成了單螺紋和鋼製鎖環。這些調整也是其他類型的加固與提高產品使用壽命的基礎。工業性加固鏡頭是工廠自動化環境的理想選擇,在這種環境中,視覺系統會受到反復加速與運動的影響。

Edmund Optics® 工業性加固鏡頭

UCi 系列定焦鏡頭
  • 高達1/1.8"、C-接口、S-接口鏡頭
  • 高達 1200 萬畫素、1.85µm 畫素大小的傳感器
  • 是 UC 系列鏡頭的儀錶(UCi)版本,具有精簡的機械設計及固定光圈
  • 焦距 4mm 至 35mm
Ci系列定焦鏡頭
  • 高達 2/3"、C-Mount 鏡頭
  • 高達750萬畫素、2.8µm畫素大小的傳感器
  • 是 C 系列鏡頭的儀錶(Ci)版本,具有精簡的機械設計及固定光圈
  • 焦距 3.5mm 至 50mm
HRi 系列定焦鏡頭
  • 2/3"、C-Mount 鏡頭
  • 高達 900 萬畫素、1.85µm畫素大小的傳感器
  • 是 HR 系列鏡頭的加固(HRr)設計(50g 衝擊),每個光學元件均被膠合固定。
  • 焦距 8.5mm 至 12mm
HPi 系列定焦鏡頭
  • 1.1"、C-Mount鏡頭
  • 高達 2000 萬畫素、1.85µm 畫素大小的傳感器
  • HP系列鏡頭的儀錶(HPi)版本,具有精簡的機械設計及固定光圈
  • 焦距 16mm 至 50mm
<

是否需要客製化的加固解決方案來滿足要求苛刻的應用?

無論是需要依圖加工客製化成像鏡頭,還是根據特定功能要求設計的客製化鏡頭,我們的工程師均能提供理想的解決方案,以滿足最細微的成像應用的獨特性與挑戰性要求。憑藉全面的內部製造能力,愛特蒙特光學(Edmund Optics®) 致力於在每一階段提供最佳解決方案。

進一步瞭解  

想瞭解更多工業加固的相關資訊嗎?

 

成像鏡頭加固

閱讀
 

成像鏡頭加固白皮書

下載
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin