Product added to cart

Manual Translation Stages and Slides

Custom and
Volume Manufacturing

Learn More

Filter

Manual Stages and Slides | 查看所有

交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(標準頂端機型) 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(標準頂端機型)
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供 30 x 30mm 至 125 x 125mm 的四種尺寸
  • 提供英制及公制孔型
  • 微尺及導螺桿傳動選項
  • 輕鬆配置為 X-Y 和 X-Y-Z 組態
交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(通孔機型) 交叉滾柱軸承單軸位移調整臺(通孔機型)
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供 30 x 30mm 至 125 x 125mm 的四種尺寸
  • 採用通孔設計,提供光學路徑穿透
  • 提供英制及公制孔型
  • 微尺及導螺桿傳動選項
不銹鋼加長接觸滾珠軸承直線平移台 不銹鋼加長接觸滾珠軸承直線平移台
  • 不銹鋼結構最高可承受20公斤的負荷
  • 提供卓越的溫度及直線穩定性
  • 相容所有 TECHSPEC 手動位移台
縱向位移調整臺 縱向位移調整臺
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
可旋轉調整臺 可旋轉調整臺
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 薄型設計
  • 精密測微尺驅動
  • Slide-Fit Guide System
  • 360°粗旋轉範圍,±5°總細旋轉範圍
  • Mechanically Compatible to Other TECHSPEC® Stages
  • Locking Screw on All Stages
  • 與100級(ISO 5)潔淨室相容
翻轉 - 傾斜調整臺 翻轉 - 傾斜調整臺
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供公制和英制孔型型號
  • 兩軸傾斜控制(動態運動
  • 精密測微尺驅動
  • Mechanically Compatible to Other TECHSPEC® Stages
角度調整計 角度調整計
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供公制和英制孔型
  • 可堆疊,實現兩軸旋轉
  • Mechanically Compatible with our TECHSPEC® Stages
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y 定位平台
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
High Load Capacity Dovetail Stages 高承載力鳩尾調整臺
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 整體外形小巧,便於系統整合
  • 黃銅構造,具有極高的硬度與高達 15kg 的承載力
  • 相容所有 TECHSPEC® 工作臺
公制Z軸工作台 公制Z軸工作台
  • 測微尺精細移動
  • 提供四種大小
  • 採用黑色陽極電鍍鋁
  • 具有鎖定旋鈕
公制旋轉臺 公制旋轉臺
  • 精密測微尺驅動及手動驅動選項
  • 360° 粗調旋轉
  • 測微尺驅動機型提供 ±5° 微調旋轉
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構
公制傾斜平台 公制傾斜平台
  • 兩軸傾斜控制 (±2.5°)
  • 具有多個螺紋孔及C形鑽孔以易於固定
  • 採用黑色陽極電鍍鋁
公制角度調整計 公制角度調整計
  • 可堆疊以實現兩軸旋轉
  • 採用耐用黃銅構造
  • 燕尾設計搭配遊尺規
公制實驗室用升降臺 公制實驗室用升降臺
Top Seller
  • 堅固的黑色陽極電鍍鋁結構
  • 細導螺桿結構,用於精確調整
  • 黑色陽極電鍍鋁
  • 大型調整旋鈕提供最高的控制能力
  • 鎖定旋鈕可固定垂直定位
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 英制滾珠軸承平移載片台
  • 預先載入的滾珠軸承設計,提供低摩擦的線性調整
  • 實頂及通孔版本
  • 提供英制或公制微米螺絲起子及精密螺絲起子
  • 可堆疊用於 2 軸或 3 軸移動
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 公制滾珠軸承平移載片台
  • 預先載入的滾珠軸承設計,提供低摩擦的線性調整
  • 實頂及通孔版本
  • 提供英制或公制測微尺及精密螺紋驅動
  • 可堆疊用於 2 軸或 3 軸組態
帶數位測微尺的定位調整臺 帶數位測微尺的定位調整臺
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
線性作動滾珠軸承載玻台 線性作動滾珠軸承載玻台
  • High Straight Line Accuracy
  • Low Wear, Low Friction Sliding Motion
  • Preloaded to Eliminate Wobble and Unwanted Play
線性旋轉調整臺 線性旋轉調整臺
  • Compact Stage with Both Linear and Rotary Positioning 
  • Linear Adjustment with a Fine Resolution Micrometer
  • Coarse or Fine Rotary Adjustment
Compact Rotary Stages Compact Rotary Stages
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric 可承載重負荷的旋轉調整臺
  • 標準負載能力為 25lb (11.9kg)
  • 精密渦輪傳動
  • 相容於公制和英制 5 吋滾珠調整臺
Micro Manual Rotary Stage Micro Manual Rotary Stage
  • Small Footprint
  • 17 Degrees of Fine Adjustment
  • 360 Degrees of Coarse Adjustment
手動微定位載物台 手動微定位載物台
  • 備有兩種微型尺寸
  • 提供具有覆蓋滑軌的版本
  • 三種行程選項
  • 提供X、XY及XYZ軸型號
Micro Manual Goniometers 微型手動測角器
  • 體積小
  • 零反衝驅動系統
  • 25mm 或 42mm 半徑版本可堆疊建立 2 軸版本
微型螺旋傳動載物臺 微型螺旋傳動載物臺
  • 提供 8-32 或 M4 安裝選項
  • 最高 19mm 的線性調整
  • 三條螺旋傳動及精密重疊表面提供順暢精準的移動
導螺桿傳動載物台 導螺桿傳動載物台
  • 具有用於固定的鎖定旋鈕
  • 每個旋鈕旋轉行程為0.5mm
  • 沿X和Y軸方向的行程為15mm,沿Z軸方向的行程為12mm
托架和齒輪調整臺 托架和齒輪調整臺
  • 鋁質調整臺,使用黃銅托架和齒輪
  • 調整旋鈕旋轉一圈,會位移20mm
  • 標尺增量為1mm,具鎖緊桿
  • Basic Rack and Pinion Stages Also Available
基本的托架和齒輪調整臺 基本的托架和齒輪調整臺
Top Seller
x-y-z三軸調整臺 x-y-z三軸調整臺
  • 50mm直徑光學組件
  • 包含耐用的安裝底座
  • Helical Rack and Pinion Drive Mechanism
長行程托架和齒輪調整臺 長行程托架和齒輪調整臺
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 導輪具有一或兩個旋鈕,提供英制或公制安裝孔型
  • 提供英制及公制滑軌長度
  • 供應預先組裝的通用導輪及滑軌組合
  • 0.01 吋或 0.1mm 分辨率的遊尺規
鳩尾光學滑軌系統 鳩尾光學滑軌系統
  • 多種導輪長度和安裝孔選擇
  • 低型設計,可平滑運動
  • 具有更高的穩定性,直線準確度小於1mrad
緊湊型光學滑軌系統 緊湊型光學滑軌系統
  • 提供滑軌與導輪
  • 安裝在英制與公制實驗板上
  • 超薄設計
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y 定位台桌
  • 供應 70mm (±35mm)及 200mm(±100mm) 等選項,可於 X 軸及 Y 軸方向行進
  • 提供滾珠軸承或托架和齒輪移動以便快速調整
  • 堅固的頂部設計

Accessories for Manual Stages and Slides | 查看所有

Stage Adapter Plates and Accessories Stage Adapter Plates and Accessories
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • Compatible with 30mm, 40mm, 70mm and 125mm TECHSPEC® Crossed Roller Translation Stages
  • Compatible with Rotary and Tip-Tilt TECHSPEC® Stages
  • Used to Configure Stages into X-Y-Z Configurations
  • Black Anodized Aluminum Construction
調整螺桿 調整螺桿
  • Micrometer, Fine Screw, Digital and Differential Options Available
  • Compatible with our Ball Bearing Stages
Zaber™ 線性促動器 Zaber™ 線性促動器
  • 用於自動驅動手動載片台
  • 無需單獨的控制器板或驅動器
  • 具有 0.1μm 的分辨率
Zaber™ 高準確度線性促動器 Zaber™ 高準確度線性促動器
  • 採用堅固的微型設計
  • 具有整合式電機與控制器
  • 手動控制或透過RS-232序列介面進行控制
90° 角支撐架 90° 角支撐架
  • 公制、英制及通用的開口槽型號
  • 標準的¼-20或M6 × 1.0螺孔/開口槽;或全為開口槽
  • 提供大小型號供選擇
  • 黑色陽極電鍍鋁結構
適用於滾珠軸承載片台及載玻片的頂板 適用於滾珠軸承載片台及載玻片的頂板
  • 可將英制/公制立桿或立桿支撐架安裝至平移載片台
  • 中心 ¼-20、M6 x 1.0 或 M16 x 1.0 螺紋孔
  • 採用黑色陽極電鍍鋁結構
Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages Z-Axis Brackets for Ball Bearing Stages
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
  • Connects Metric/English Components to English/Metric Breadboards
  • Standard ¼-20 or M6 x 1.0 Holes and Slots
  • Center C’bore Can Be Used for ¼ or M6 S.H.C.S.
  • Large and Small Sizes
  • Black Anodized Aluminum Construction
螺紋轉接器 螺紋轉接器
  • 公母螺紋設計
  • 適用於配對光學接口及元件
  • 適用於 ¼-20 或 M6 實驗板應用
圓球六角螺絲起子組 圓球六角螺絲起子組
  • 提供英制與公制螺絲起子組
  • 最高能以 25° 角進入扣件
  • 適合搭配使用 TECHSPEC® 籠式系統
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English and Metric
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
Socket Head Cap Screw Kits Socket Head Cap Screw Kits
  • English and Metric Kits Available
  • Comes with Storage Case
  • Comes with Most Popular Sizes and Lengths
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
Socket Head Set Screw Kits Socket Head Set Screw Kits
  • English and Metric Kits Available
  • Includes Most Frequently Requested Socket Head Set Screws

Manual Translation Stages are used to provide varying degrees of movement to mounted optical components for a range of optical applications. Stages are mounting surfaces that feature movement capabilities across one or more axes. Manual Translation Stages use a number of different methods to achieve movement including ball bearings, rack and pinion, crossed roller, or leadscrew, allowing optical components to be easily moved or repositioned without the need for removal or recalibration. Manual Translation Stages are ideal choices for use in a number of optical systems.

Edmund Optics offers a wide range of Translation Stages suited for many optical needs. Translation Stages are key additions to any optical system that requires fast or precise movement of components. Some Manual Translation Stages may also be linked together to provide additional axes of movement beyond their individual capabilities for increased versatility. A selection of mounting adapters is also available for integrating with additional types of work surfaces.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin