TECHSPEC® C系列定焦鏡頭係針對機器視覺應用所設計,可滿足工廠自動化及檢查的工作距離和分辨率需求。TECHSPEC® C系列定焦鏡頭具有很大的最大孔徑,這些高效能的鏡頭即使在光照受到最嚴苛限制的狀況下也能使用。每一款鏡頭都採用寬頻的抗反射鍍膜,以埋頭固定螺釘鎖定光圈和焦距調整,並使用堅固耐用的外殼,以用於空間受限的應用。C系列鏡頭的製造可容許高公差,可達到更高等級的成像效能和較低的鏡間震動。TECHSPEC® C系列定焦鏡頭結合光學效能、工業特性及輕巧的封裝尺寸,適合用於工廠自動化及檢查。
愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:
Focal Length | A | B | C | D |
3.5mm | 50.0mm | 39.3mm | 32.0mm | 2.72mm |
4.5mm | 40.0mm | 37.5mm | 32.0mm | 2.78mm |
6.0mm | 36.0mm | 48.9mm | 35.8mm | 1.4mm |
8.5mm | 32.0mm | 34.5mm | 32.0mm | 0.0mm |
12mm | 32.0mm | 27.9mm | 32.0mm | 0.5mm |
16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0.0mm |
50mm | 35.8mm | 53.7mm | 35.8mm | 2.85mm |
100mm | 52.0mm | 93.5mm | 41.0mm | 7.0mm |
![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
6mm C Series Fixed Focal Length Lens | #67-709 | NT$8,483 Request Quote |
|
||
6mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-301 | NT$8,450 Request Quote |
|
||
6mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens | #39-939 | NT$12,285 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information