eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

HRi 系列定焦鏡頭

HRi Series Fixed Focal Length Lenses

HRi Series Fixed Focal Length Lenses
×
  •   2/3 ", C 接環鏡頭
  • 最高支援到 9 萬像素, 1.85μm 像素的傳感器
  • HR 系列的儀表 (HRi) 版本鏡頭具有簡化機械結構和固定光圈設計
  • 亦提供 加固 (HRr) 設計

TECHSPEC® HRi 系列定焦鏡頭為 HR 系列鏡頭的精簡版本。其中針對每種焦距提供多種選項,以便納入各種不同的最佳化工作距離範圍。HPi 系列鏡頭專為大量成像應用所設計,採用簡化的對焦機構及固定孔徑。TECHSPEC HRi 系列定焦鏡頭提供各種 f/# 選項,適用於需要更小、成本更低及可鎖定焦距成像解決方案的應用。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。

一般規格

Iris Option:
Fixed
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Maximum Sensor Format:
2/3"
Mount:
C-Mount
Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

產品

FL (mm) Max. Sensor Format  Aperture (f/#)  WD (mm)  Optimized Working Distance (mm)   Mount   比較   庫存號碼   價格  Buy
8.50 2/3" f/1.4 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/1.8 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/2 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/2.8 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/4 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/5.6 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/8 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/11 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/16 75 - ∞ 75 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/4 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/4 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/4 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/8 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/8 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/8 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/11 100 - ∞ 150 - 500 C-Mount
12.00 2/3" f/11 100 - ∞ 400 - 2000 C-Mount
12.00 2/3" f/11 100 - ∞ 1000 - ∞ C-Mount

產品概覽

愛特蒙特光學打造了一系列高效能光學設計(HR 系列),並針對特定應用開發出三種客製化的光學機械解決方案。這些鏡頭子系列採用與 HRi 系列鏡頭相同的光學元件,在各種光學機械解決方案中提供同樣的光學效能,以因應您的應用需求:

  • HR 系列: 具有鎖定凸輪對焦和虹膜調節功能。是這些光學設計中調節功能最好的版本,是典型的高品質機器視覺鏡頭。
  • HRi 系列:簡化的機械結構件,具有固定光圈和緊湊的外殼。工業性加固 以縮小尺寸、降低成本並實現鎖定對焦。
  • HRr 系列: 將所有光學元件粘合到位,並用鎖定 C 型夾對焦環。穩定性加固 可降低畫素偏移並改善對焦穩定性。
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program