eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Heat Sink for OBIS™ Laser

See More by Coherent®

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ Heat Sink

×
Stock #34-249 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,012
Qty 1+
NT$8,012
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Dimensions (mm):
92 x 49 x 73
Construction:
Black Anodized Aluminum

螺紋和安裝

Mounting Threads:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 專為 Coherent® OBIS™ 雷射所設計
  • 相容於 C 接口及籠式系統
  • 10 個散熱片

TECHSPEC® Coherent® OBIS™ 散熱器能夠將一個以上的 Coherent® OBIS™ 雷射整合至我們 TECHSPEC 籠式鏡筒系統之中。籠式系統有助於輕鬆進行雷射對準,而鏡筒系統則非常適合用於對光敏感的應用。TECHSPEC Coherent® OBIS™ 散熱器提供環境讓 OBIS™ 穩定運作,其方向應讓散熱片朝上,以達到最佳的運作狀況。Coherent® OBIS™ 散熱器搭配我們的 TECHSPEC 90° 動態轉接器,適用於光束混合應用。