TECHSPEC® C系列VIS-NIR定焦鏡頭係針對NIR或VIS-NIR效能要求的機器視覺應用所設計,可滿足工廠自動化及檢查的工作距離和分辨率需求。這些高效能鏡頭具有最大孔徑以及達1000nm的寬頻抗反射(BBAR)鍍膜,即使在光照受到最嚴苛限制的狀況下也能使用。TECHSPEC® C系列VIS-NIR定焦鏡頭都經過精心製造,具備高容差,因此具有更高水準的成像效能與很低的鏡頭間差異,確保能輕鬆安裝到多個系統中。C系列VIS-NIR鏡頭兼具很高的光學效能、工業功能以及很小的套件尺寸,為工廠自動化光學元件樹立了新標準。
也搭配 VIS 寬頻抗反射 (BBAR) 鍍膜 以及 短波紅外鍍膜。
注意:若為單獨紅外線成像,#65-796 UV-VIS截止濾光片則直接裝至各鏡頭的M25.5 x 0.5前濾光片螺紋上。
Focal Length | A | B | C | D |
16mm | 33.0mm | 40.5mm | 33.0mm | 1.0mm |
25mm | 31.0mm | 30.5mm | 31.0mm | 1.3mm |
35mm | 33.0mm | 41.0mm | 33.0mm | 0mm |
50mm | 35.8mm | 53.7mm | 35.8mm | 2.85mm |
![]() |
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information