ZEISS A-Plan 遠場校正平場消色差物鏡專為各種常規生命科學應用而設計。這些物鏡具有出眾的色彩修正能力和視場平滑度,滿足 ISO 19012-1:2013 標準的要求。非常適用於在螢光應用中對固定和染色的組織或細胞進行明場檢查。23mm 的大視野範圍(F.N)有助於對樣本進行快速篩選。Zeiss A-Plan 遠場校正平場消色差物鏡已針對 0.17mm 厚的標準蓋玻片進行修正。
注意:將 ZEISS A-Plan 遠場校正平場消色差物鏡與非 ZEISS 的無限色彩修正 (ICS) 顯微鏡系統搭配使用時,需要使用管透鏡 #13-828。
Dimensions (mm) | |||||||||||
Stock No. | A-Plan | A | B | C | D | E | F | G | W.D. | PFL | Mounting Threads |
#13-814 | 2.5X | 34.5 | 6.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.40 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-815 | 5X | 34.8 | 7.25 | 2.75 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 10.10 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-816 | 10X | 40.4 | 4.75 | 5.25 | 12.0 | 22.5 | 30.0 | 3.9 | 4.50 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-817 | 20X | 44.4 | 7.90 | 6.30 | 6.4 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.46 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-818 | 40X | 44.4 | 8.00 | 3.30 | 7.0 | 21.0 | 30.0 | 4.0 | 0.45 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-819 | 63X | 44.6 | 8.00 | 6.60 | 7.0 | 22.0 | 30.0 | 4.0 | 0.30 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-820 | 100X | 43.9 | 10.70 | 3.20 | 7.1 | 19.0 | 30.0 | 3.9 | 0.97 | 45.06 | M27x0.75 |
#13-821 | 100X OIL | 44.7 | 9.00 | 5.70 | 7.0 | 19.0 | 30.0 | 4.0 | 0.22 | 45.06 | M27x0.75 |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Push & Click Filter Cube |
#72-214
New
|
NT$10,465 Request Quote |
|
||
1X ZEISS Tube Lens | #13-828 | NT$3,955 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information