eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

25.0mm Square Polarizer Adapter, 50.0mm Outer Diameter

25.0mm Square Polarizer Adapter, 50.0mm Outer Diameter

×
Stock #12-837 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,343
Qty 1+
NT$1,343
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Optics:
Square
Dimensions of Compatible Optics (mm):
25.0 Sq.
Compatible Polarizer Holder:

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
22.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可將偏振器整合至 C、S 或 T 接口系統
  • 偏振器可在支撐架內旋轉達 90°
  • 適合固定 12.5、20、25 或 50mm 直徑的偏振器
  • 提供轉接器用於安裝 12.5 和 25mm 方形偏振器

TECHSPEC® C、S 及 T 接口偏振器支撐架,可用於輕鬆整合偏振器或延遲器至 C、S 或 T 接口光學系統。支撐架可讓偏振器旋轉 90°,同時支撐架主體則維持不動。其中裝設的槓桿提供平順旋轉,可讓使用者輕鬆控制系統內部偏振軸的方向。TECHSPEC C、S 及 T 接口偏振器支撐架,可固定厚度介於 1.5mm 至 9.0mm 的 12.5、20、25 或 50mm 直徑偏振器。使用轉接器 #12-836#12-837 分別用於安裝 12.5mm 方形或 25mm 方形偏振器。這類支撐架適合快速有效地將偏振新增至 C、S 或 T 接口系統。

注意:使用六角扳手安裝 12.5、25 或 50mm 偏振器時,必須移除支撐架的母螺紋部分。  對於 #90-621, 則必須使用 扳手  拆下固定環才能安裝 20mm 偏振片。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
1.5mm Hex Key Size, Metric Allen Wrench #55-452 NT$235   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Spanner Wrench #11-130 NT$2,065 Qty 6+ NT$1,890   Request Quote