eo_logo
 
Product added to cart

ZAP-IT® Laser Alignment Paper, 2 x 5", Box of 20 Sheets

×
Stock #15-825 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,995
Qty 1-5
NT$1,995
Qty 6+
NT$1,796
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Recommended Pulsed Width: 1ns to 30ms
Recommended Power Level Range: 5 mJ/cm2 to 20 J/cm2

物理和機械特性

Thickness (inches):
0.009
Thickness (mm):
0.24
Sheet Size (in):
2 x 5
Sheet Size (mm):
50.8 x 127

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 業界標準光束輪廓檢視紙
  • 可記錄脈衝雷射的光束形狀、發散性、模式及強度狀況
  • 適合從紫外線至紅外線的寬頻光源

ZAP-IT®雷射光對準紙專為測試脈衝雷射光源 (從紫外線至紅外線)的特性而設計。在光束路徑中固定ZAP-IT®雷射光對準紙,即可記錄光束特性。ZAP-IT®雷射光對準紙非常適用於對準應用或具有雷射光學裝置 (例如雷射光束擴束器、光學透鏡、孔徑、衰減器或功率計) 的應用。對於連續波雷射,請使用機械斷波器、Q開關,或快速手動切換雷射開關以建立短脈衝。

注意:若輸入光束直徑不超過 1/4"/6.35mm,可能難以看到光束特性。若是如此,請使用光束擴束鏡平凸透鏡來放大光束直徑。若使用平凸透鏡,請將ZAP-IT®雷射光對準紙放置在圖像距離為透镜焦距的2.5倍遠的位置上。