eo_logo
 
Product added to cart

LS12 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses

×
Stock #12-741 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$9,800
Qty 1-5
NT$9,800
Qty 6+
NT$8,820
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

EN 207/208 Ratings:
DIR LB5 + M LB5Y @ 1,025-1,075nm, DIR LB6 + M LB6Y @ 1,035-1,070nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y S @ 1,045-1,065nm
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS12
Style:
Adjustable Temples Wrap Around

光學特性

Color:
Gray
Optical Density OD (Average):
>5 @ 190 - 400nm
>5 @ 1025 - 1075nm
>6 @ 1035 - 1070nm
>7 @ 1045 - 1065nm
Visible Light Transmission VLT (%):
55

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 通過 CE 認證的雷射輻射防護
  • 專為紫外線、可見光和紅外線雷射所設計
  • 提供護目鏡、眼鏡或舒適型眼鏡等款式

雷射安全護目鏡在指定波長範圍內具備高光學密度,可對雷射輻射提供保護效果。鏡片堅固耐用,以雷射防護吸收染料模製而成,意外刮傷時並不會影響效能。提供各種設計,可針對紫外線、可見光及紅外線雷射提供保護效果。所有雷射安全護目鏡產品均通過 CE 認證,並隨附硬質攜帶盒、頸帶及超細纖維眼鏡袋。

雷射安全護目鏡供應三種款式:

雷射安全護目鏡:可配戴在處方眼鏡上,並可透氣預防起霧
雷射安全眼鏡:可配戴在處方眼鏡上,並設置側邊護罩,提供寬廣視野
雷射安全舒適型眼鏡:採用包覆式設計,可調整眼鏡腳長度及角度

警告:由於人眼可能會受到此類傷害,因此每個環境中所需的保護程度應由雷射安全配件官員、產業保健專家或安全方案的負責人來確定。