eo_logo
 
Product added to cart

WinCamD-LCM Beam Profiler

×
Stock #24-211 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$206,150
Qty 1+
NT$206,150
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Dimensions (mm):
46 x 46 x 20
Dimensional Accuracy:
±1µm

光學特性

Spectral Range:
355 - 1150
Minimum Stimulation, Pulsed:
USB 2.0: 6.3 kHz
USB 3.0: 12.6 kHz
Beam Diameter (μm):
55 (10 Pixels)

傳感器

Pixel Size, H x V (μm):
5.5 x 5.5
Pixels (H x V):
2,048 x 2,048
Sensing Area, H x V (mm):
11.3 x 11.3
Camera Sensor Format:
1"
Frame Rate:
60Hz

電氣性能

Signal to Noise S/N Ratio (dB):
2,500:1
Peak Noise (nW/cm2):
34 dB optical / 68 dB electrical

螺紋和安裝

Mount:
8-32 thread, 8 mm deep

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 設計工作波長355–1150nm
  • 相容於小至 52μm 的光束直徑
  • 提供強大易用的免費軟體
  • 可測量光束漂移、M² 以及發散角等

DataRay 光束品質分析儀為連續雷射與脈衝雷射提供了絕佳的光束品質分析方案。整合式 CMOS 傳感器消除了慧差現象,可實現更高解析度的輸出,更新速率可達 60+ Hz。傳感器的水平有效尺寸為 6.6 mm、11.3 mm 和 25 mm,可以測量較大的光束直徑。DataRay光束品質分析儀提供的免費好用軟體也是該產品的優勢之一,該軟體具有 M² 測量、光束漂移和記錄以及儀器校準等分析功能。光束品質分析儀由 USB3.0/2.0 供電,附贈一條 3m 長的柔性螺絲固定電纜。還附贈光密度為 1.0、2.0 和 4.0 的中性密度濾光鏡。