eo_logo
 
Product added to cart

UV Radiometer Unit

UV Radiometer Unit, #88-136

×
Stock #88-136 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$36,925
Qty 1+
NT$36,925
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Type of Display:
3.5 digit LCD
Conversion Rate:
2.8 readings/sec

物理和機械特性

Weight (kg):
0.3
Dimensions (mm):
157 x 51 x 91
Accuracy (%):
± 2

電氣性能

Intensity Range:
Switchable:
0 – 20 mW/cm2
0 – 200 μW/cm2
0 – 2000 μW/cm2

硬體與介面連接

Power Requirement:
9 V Battery (not included)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可偵測 250 – 380nm 的紫外線波長
  • NIST 認證傳感器
  • 9V 電池提供最長 120 小時的運作時間

NIST 認證紫外線輻射計適合在各種品管應用中,用於檢測紫外線光源。NIST 認證紫外線輻射計採用標準 9V 電池作為電源,提供最長 120 小時的運作時間。其中提供三種 NIST 認證的可更換傳感器,偵測 250 - 380nm 寬廣的紫外線波長範圍。NIST 認證紫外線輻射計可切換範圍,選擇三種強度範圍。

請注意: 紫外線輻射計裝置 (#88-136)需要一個 NIST 可追蹤傳感器 (#88-137#88-138#88-139)才能運作。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
NIST Traceable Midrange Sensor, 280 - 340nm #88-138 NT$17,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
NIST Traceable Longwave Sensor, 335 - 380nm #88-139 NT$17,500   Request Quote