Leave a message
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
TFL to M40 Adapter
New
Launched on our website before appearing in our latest print catalogs. Be the first to buy before anyone else!
TECHSPEC® CA (緊湊型 APS) 系列定焦鏡頭設計用於高解析度大幅面傳感器。這些鏡頭涵蓋帶有 28mm 成像圈的 APS-C 幅面傳感器,採用 TFL接環。TFL接環採用 M35 x 0.75 螺紋,法蘭距離為 17.5mm,與 C 接環具有相同的法蘭距離、堅固性和易用性。TECHSPEC®CA 系列定焦鏡頭外形緊湊,同時相容大幅面傳感器,使其成為機器視覺和 工廠自動化應用的理想之選。
這些鏡頭榮獲 2020 Inspect 大獎第三名 以及 2020 VSD 創新者獎銀獎。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information