eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

SWIR Series Kit M42 Mount

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses.

C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See UC Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See HP Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See
×
Stock #73-059 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$166,425
Qty 1+
NT$166,425
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Contents of Kit:
Included Focal Lengths or Magnifications:
50, 100

光學特性

Included F/#:
50, 100

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 最暢銷的定焦鏡頭套件已實現輕鬆訂購
  • 可選擇全系列產品或特定焦距的套件版本
  • TECHSPEC® C系列、UC系列以及 HP系列成像鏡頭也可單獨出售。

TECHSPEC® 成像鏡頭套件以優惠的價格提供成套的 TECHSPEC® C 系列、UC 系列和 HP系列成像鏡頭,以便於訂購。這些套件為需要固定焦距的應用提供了多種解決方案,如工廠自動化、機器視覺、檢測或快速原型製作。 TECHSPEC® 成像鏡頭套件可以作為一個整體訂購,也可以在產品系列中精心選擇特定焦距。這些套件中的TECHSPEC® C系列、UC系列和 Hp系列鏡頭與 C-介面相機相容,並具有鎖定光圈和焦距調節功能,以防止不必要的調整

  • C 系列:適用於機器視覺的緊湊型(C)、FA 鏡頭
  • UC 系列:適用於小型感測器的超緊湊(UC)、高解析度鏡頭
  • HP 系列: 用於機器視覺的高性能(HP)、C 接環鏡頭