eo_logo
 
Product added to cart

SCHOTT NG9, 2.6 OD, 12.5mm Dia., Absorptive ND Filter

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #16-653 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$945
Qty 1-10
NT$945
Qty 11+
NT$840
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Neutral Density Filter

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50
Thickness (mm):
1.90
Thickness Tolerance (mm):
(nominal)
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38

光學特性

Optical Density OD (Average):
2.6 ±0.07 @ 546nm
Glass/Filter Number:
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.51
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
0.250 ±0.043% @ 546nm
Wavelength Range (nm):
400 - 700

材料特性

Transformation Temperature (°C):
470

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

產品概覽

  • NG4、NG9 或 NG11 玻璃類型
  • 指定 0.15 至 5.0 的光學密度
  • 在可見光光譜產生均勻的光線衰減效果
  • 也供應 SCHOTT NG 灰色玻璃

SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片是由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃類型組成,可於可見光光譜透過吸收產生均勻的光線衰減效果。這類濾光片製造時指定 0.15 至 5.0 的光學密度,協助簡化整合至光學系統。SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片供應 50 x 50 mm 的標準尺寸,並可堆疊多個濾光片以達到自訂光學密度。5 至 160mm 的自訂尺寸及自訂光學密度,或是適合特定波長的穿透值,均可依要求供應;如需更多詳細資訊,請造訪本公司有色玻璃濾光片製造能力網頁。也供應 SCHOTT NG 灰色玻璃濾光片

每批濾光片都經過測量及調整厚度,以符合 546nm 的指定穿透值。濾光片批次效能不同可能導致標稱厚度變化;不過每批產品之間的穿透變化均維持在最低限度。

濾光片模擬軟體

請按此處下載 SCHOTT 有色玻璃濾光片計算程式,以用於計算每種 SCHOTT 玻璃類型的內部和外部穿透率。此程式可以根據使用者指定的厚度來模擬個別濾光片的效能,或模擬具有不同玻璃類型和厚度的堆疊式濾光片的效能。

Technical Information

Quote Your Size

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program