eo_logo
 
Product added to cart

SCHOTT AS87ECO, 10mm Dia., 0.1mm Thick, Ultra-Thin Window

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #20-208 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,094
Qty 1-10
NT$1,094
Qty 11+
NT$875
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
9.00
Diameter (mm):
10.00 ±0.127
Thickness (mm):
0.10 ±0.01
Knoop Hardness (kg/mm2):
500
Poisson's Ratio:
0.216
Young's Modulus (GPa):
73.3

光學特性

Abbe Number (vd):
59.5
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.504
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
200 - 3200

材料特性

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
8.7
Density (g/cm3):
2.46

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 具備高度彈性
  • 超薄厚度,適合薄型設計使用
  • 在 250nm 至 >3μm 範圍內具有極佳的穿透能力

SCHOTT AS87ECO 超薄窗鏡採用極薄和彈性設計,適用於需要堅固薄型設計的應用。本類窗鏡具備絕佳的機械屬性,包括高度的彎曲及衝擊強度,能夠盡量減少正常作業狀況下的損傷可能性。本類窗鏡也可在紫外線至紅外線範圍內,提供絕佳的穿透效果,適合整合至各種應用,涵蓋生醫至紅外線成像等各種領域。SCHOTT AS87ECO 超薄窗鏡是以所謂的抽引 (draw-down) 製程製造,不但可消除表面瑕疵,更提供表面粗糙度極低的玻璃表面。本產品的常見應用包括顯示器保護玻璃、指紋傳感器及觸控面板,以高度的抗刮能力避免表面受損。