eo_logo
 
Product added to cart

Rodagon 80mm FL - Video Lens

Lens + Modular Focus Tube + Basler Line Scan Camera

×
Stock #14-702 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$18,550
Qty 1+
NT$18,550
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Note:
Requires Leica Lens Adapter M39 x 1/26" #14-705, Modular Focus Tube #14-707, and a lens mount adapter (C-Mount, F-Mount, T-Mount, SLR, or M72)
Type:
Fixed Focal Length Lens

物理和機械特性

Iris Option:
Variable
Length (mm):
44.50
Maximum Diameter (mm):
50.0

光學特性

Field of View @ Min Working Distance (mm):
41.9
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
4.4°
Maximum Image Circle (mm):
65.00
Focal Length FL (mm):
80.00
Primary Magnification PMAG:
0.15X
Working Distance (mm):
580 - ∞
Aperture (f/#):
f/4 - f/22
Lens Wavelength Range:
VIS

傳感器

Maximum Sensor Format:
65mm (Image Circle)

螺紋和安裝

Filter Thread:
M40.5 x 0.50
Mount:
Adapter Required

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 支援大片幅傳感器
  • 非常適用於線掃描相機
  • 近焦距離
  • 需要使用模組化聚焦管與相機轉接器(另售)才能運作

這些高分辨率鏡頭最初設計為放大鏡,可容納大小至少為 1 吋的傳感器,因此成為線掃描相機的絕佳選擇。這樣無可比擬的適應性,搭配整個可見視場的低畸變及固定分辨率,讓 Rodagon 透鏡成為近焦應用的最佳選擇,能夠持續穩定產生更高的放大倍率,以及更優異的分辨率,超越標準定焦鏡頭,非常適合搭配使用高分辨率相機。

透鏡具有 M39 x 1/26 吋底座螺紋。需要使用另售的 Leica 鏡頭轉接器(#14-705 適用於 35、50、60、80 及 105mm 鏡頭,或 #54-126 適用於 135mm 鏡頭),以便連接模組化聚焦管 (MFT)。鏡頭聚焦及連接至標準相機接口時,需要使用 MFT。MFT 並未隨附相機轉接器;請另行購買適用於 C 接口、F 接口、T 接口 (M42 x 0.75)、SLR 接口 (M42 x 1.0) 及 M72 x 0.75 的相機轉接器。如需更近的工作距離,可增加額外的延伸環(請參閱「使用鏡間環」規格表);數值僅供參考; #57-791 適用於 M72 相機,#56-965 適用於所有其他相機。

Rodagon模組化聚焦管(#14-707)與相機轉接器

若要與相機搭配使用,請將C接口轉接器 (隨附) 安裝至聚焦管,或者使用F接口、T接口、SLR或M72轉接器 (每種轉接器皆另售)。更大的範圍 (全程25mm) 可支援一系列工作距離,而無需間隔環。藉由精確的設計,鏡頭在聚焦期間可保持居中且不可旋轉的狀態。已隨附鎖定螺釘。

請聯絡應用工程尋求協助,針對您的應用適當配置這款鏡頭。

Technical Information

Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708
Focal Length 25mm of Spacers 50mm of Spacers 75mm of Spacers
WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag**
28mm min
max
35mm min 26mm 4mm 66.0X
max 44mm 7.3mm 36.2X
50mm min 78mm 7.4mm 35.7X 56mm 4.7mm 56.2X
max 155mm 17.3mm 15.3X 77mm 7.4mm 35.7X
60mm min 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X 78mm 4.9mm 53.9X
max 655mm 64.7mm 4.1X 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X
80mm min 580mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X 156mm 8.3mm 31.8X
max 4.4° N/A 580.5mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X
105mm min 974mm 54.0mm 4.9X 377mm 18.1mm 14.6X
max 3.4° N/A 974mm 54.0mm 4.9X
135mm min 2128mm 95.4mm 2.8X
max 2.6° N/A

*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Leica Lens Adapter M39 x 1/26" #14-705 NT$1,960   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Rodagon Modular Focus Tube #14-707 NT$24,675   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Rodagon C-Mount Adapter #14-708 NT$1,960   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Rodagon F-Mount Adapter #55-911 NT$2,135   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Rodagon SLR (M42 x 1.0) Adapter #56-964 NT$2,135   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Rodagon M72 Adapter #57-790 NT$4,830   Request Quote