eo_logo
 
Product added to cart

RAYGUIDE GUI Dongle

Superscan IV Bundle

Superscan IV Bundle Miniscan III Bundle
×
Stock #21-956 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$96,250
Qty 1+
NT$96,250
Volume Pricing
Request Quote

Specifications


Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 10、14 和 15 mm鏡孔
  • 針對 1064nm 高功率雷射應用的鍍膜
  • 高速穩定的數位控制
  • 雙軸配置

RAYLASE 檢流計式光學掃描振鏡有 MINISCAN III 振鏡式和 SUPERSCAN IV 振鏡式兩種,均在 IP64 級防塵外殼中提供穩定的高速控制。MINISCAN III 振鏡裝置具有穩定的數位控制、低雜訊和低漂移等特性,雙軸外形尺寸為 134 x 98 mm,結構緊湊。SUPERSCAN IV 振鏡裝置採用水冷式主塊設計,可實現穩定的熱運行,從而滿足需要頻繁改變光束方向、高跳頻和高輸入雷射功率的應用需求。RAYLASE 檢流計式光學掃描振鏡是一系列高速和高功率雷射製造應用的理想選擇,如雷射燒蝕、劃線、表面清潔、材料切割以及部件打標。這些振鏡不僅在 10、14 和 15 mm鏡孔上具有 1064nm 的高反射率雷射鍍膜,還可針對 355 和 532nm 雷射應用進行鍍膜;如需其他振鏡調諧或反射鏡鍍膜,請聯繫我們。

請注意:為了正確實施應用,這些高速光學掃描設備必須與 F-Theta 掃描透鏡結合使用。前往 這裡 可查看F-Theta 掃描透鏡

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
48V DC Single Output Power Supply #17-206 NT$16,240   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Miniscan III 10mm 1064nm Galvo Head #21-952 NT$141,750   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Miniscan III 14mm 1064nm Galvo Head #21-953 NT$164,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Superscan IV 10mm 1064nm Galvo Head #21-954 NT$245,000   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Superscan IV 15mm 1064nm Galvo Head #21-955 NT$255,500   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
RAYGUIDE GUI Dongle #21-956 NT$96,250   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Miniscan III Lens Ring 24.5 005 #21-958 NT$4,025   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Miniscan III Lens Ring 30.0 002 #21-959 NT$4,025   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Miniscan III Lens Ring 22.0 003 #21-960 NT$4,025   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Control Board Set #21-962 NT$98,000   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
TruPulse Nano SP-ICE-3 Adapter Set #21-964 NT$16,310   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Power Cable 007 5.0 #21-965 NT$3,465   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
SL2 Cable 001 5.0 #21-966 NT$3,675   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
SL2 Cable 003 200 #21-967 NT$3,675   Request Quote
  • 聯絡我們