Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® C接口五稜鏡專為與C接口相容元件搭配使用而設計,可快速輕鬆地進行整合。外罩具有兩個1-32 TPI C接口母螺紋90° 孔徑(C螺紋)。應用包括需要光線轉折90°且空間受限的視覺/視訊成像系統。五稜鏡可將輸入影像轉折90°,無需反轉或還原。此外,入射面與出射面(在孔徑處)都具有抗反射鍍膜,以最大限度提高效率並降低雙重影像的影響。底座上的¼-20螺紋孔可實現柱式安裝。外罩材質採用黑色陽極電鍍鋁。
Penta prisms are five-sided prisms featuring a ray deviation of 90° and a right handed image. The reflecting surfaces are aluminized for increased efficiency. Slight movement of the prism does not affect the true right angle at which light rays are reflected, making a penta prism the ideal optical tool for defining a right angle in an optical system.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information