Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Olympus SZ51與SZ61變焦立體顯微鏡用於生命科學中,可為多種生物顯微鏡應用提供無與倫比的影像品質與充裕的景深。Olympus SZ51/SZ61變焦立體顯微鏡採用收斂角為10° 的Greenough光學系統,以具備出眾的視場平整度、高清晰度、鮮明的細節及準確的色彩。每台顯微鏡都具備便利的正面存取控制項、變焦旋鈕停止器 (以快速實現可重複的放大倍率變更) 與舒適的目鏡設計 (具備瞳孔像差控制項以及相應的人眼定位功能)。
Olympus SZ51 雙目變焦立體顯微鏡是符合成本效益的多功能解決方案,適合用於需要清晰高對比影像的應用。Olympus SZ51 雙目變焦立體顯微鏡採用 5:1 變焦比,搭配使用 10X 目鏡時,放大倍率範圍為 8X – 40X。SZ61 立體顯微鏡的雙目及三目版本內建 1X 物鏡,並可連接使用所有其他物鏡。受到抑制低場曲,確保正確重現原始樣本形狀。
Olympus SZ61 雙目變焦立體顯微鏡採用 6.7:1 變焦比,搭配使用 10X 目鏡時,可變放大倍率範圍為 6.7 – 45X。此外也供應 SZ-61R 三目變焦立體顯微鏡,其中採用三目鏡筒,內建 0.5X C接口鏡頭,可輕鬆相容數位相機或攝影機。
Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes | |
Description | Stock No. |
Microscope Body (One Required) | |
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-124 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular | #88-125 |
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount) | #88-126 |
Stands (One Required) | |
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate | #88-207 |
Transmitted and Reflected LED Light Stand | #88-208 |
Eyepieces (Two Required) | |
10X Widefield Eyepieces | #88-108 |
15X Widefield Eyepieces | #88-109 |
20X Widefield Eyepieces | #88-110 |
30X Widefield Eyepieces | #88-111 |
Objectives (One required) | |
0.3X Objective Lens | #88-127 |
0.4X Objective Lens | #88-128 |
0.75X Objective Lens | #88-129 |
1.5X Objective Lens | #88-130 |
2X Objective Lens | #88-131 |
Optional Accessories | |
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 |
Microscope Body | Zoom Magnification | 10X Eyepiece #88-108 |
15X Eyepiece #88-109 |
20X Eyepiece #88-110 |
30X Eyepiece #88-111 |
||||
F.N. 22 | F.N. 16 | F.N. 12.5 | F.N. 7 | ||||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | ||
SZ61 | 0.67X | 6.7X | 32.8mm | 10.1X | 23.9mm | 13.4X | 18.7mm | 20.1X | 10.4mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4.5X | 45X | 4.9mm | 67.5X | 3.6mm | 90X | 2.8mm | 135X | 1.6mm | |
SZ51 | 0.85X | 8X | 27.5mm | 12X | 20mm | 16X | 15.6mm | 24X | 8.8mm |
1X | 10X | 22mm | 15X | 16mm | 20X | 12.5mm | 30X | 7mm | |
2X | 20X | 11mm | 30X | 8mm | 40X | 6.3mm | 60X | 3.5mm | |
3X | 30X | 7.3mm | 45X | 5.3mm | 60X | 4.2mm | 90X | 2.3mm | |
4X | 40X | 5.5mm | 60X | 4mm | 80X | 3.1mm | 120X | 1.8mm |
Olympus Comparison of Features | |
Olympus SZ51/SZ62 | Olympus SZX7 |
Affordably priced with high resolving power | Larger zoom ratio than the SZ51/SZ61 |
Utilizes a Greenough optical system | Brighter, higher resolution images |
Utilizes an advanced Galilean optical system |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
USB 3.0 Locking Cable, 3m | #25-242 | NT$1,575 Request Quote |
|
||
Olympus Ball & Socket Stage for Basic Light Stand | #88-123 | NT$12,180 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information