eo_logo
 
Product added to cart

NIST Traceable Longwave Sensor, 335 - 380nm

#88-136 with NIST Traceable Sensor

×
Stock #88-139 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$17,500
Qty 1+
NT$17,500
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Accuracy (%):
±5

光學特性

Wavelength Range (nm):
335 - 380
Calibration Wavelength (nm):
365.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可偵測 250 – 380nm 的紫外線波長
  • NIST 認證傳感器
  • 9V 電池提供最長 120 小時的運作時間

NIST 認證紫外線輻射計適合在各種品管應用中,用於檢測紫外線光源。NIST 認證紫外線輻射計採用標準 9V 電池作為電源,提供最長 120 小時的運作時間。其中提供三種 NIST 認證的可更換傳感器,偵測 250 - 380nm 寬廣的紫外線波長範圍。NIST 認證紫外線輻射計可切換範圍,選擇三種強度範圍。

請注意: 紫外線輻射計裝置 (#88-136)需要一個 NIST 可追蹤傳感器 (#88-137#88-138#88-139)才能運作。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
NIST Traceable Midrange Sensor, 280 - 340nm #88-138 NT$17,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
NIST Traceable Longwave Sensor, 335 - 380nm #88-139 NT$17,500   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin