eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Mounting Clamp with Hole for 35mm LH Series Lenses

#15-331: Mounting Clamp with Hole for 35mm LH Series Lenses

#15-331: Mounting Clamp with Hole for 35mm LH Series Lenses
×
Stock #15-331 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,880
Qty 1+
NT$5,880
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Lens Accessory

光學特性

Lens Wavelength Range:
VIS

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 超高分辨率大尺寸鏡頭
  • 最適合 1,200 萬像素 2.2μm 像素尺寸 F 接口傳感器
  • 相容於 APS-H (35.5mm) 及 35mm 全片幅傳感器

TECHSPEC® LH 系列定焦鏡頭專為 APS-H 尺寸的 1,200 萬像素傳感器設計使用,是第一款真正支援 Canon 120MP CMOS 傳感器 2.2μm 像素尺寸的大尺寸鏡頭。本系列鏡頭具備超高分辨率,除了能搭配使用 APS-H 傳感器(對角線 35.5mm),也可搭配更大的 35mm 全片幅傳感器(對角線 43.3mm)。TECHSPEC LH 系列定焦鏡頭提供解決方案,因應機器視覺及眾多工廠自動化和顯示檢測應用的超高分辨率需求。本系列鏡頭提供 F 接口,也可供應 TFL-II 接環組態。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Mounting Clamp with Hole for 35mm LH Series Lenses #15-331 NT$5,880   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Clamp with Hole and Slots for 35mm LH Series Lenses #15-332 NT$6,055   Request Quote