eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Mounting Clamp, 79mm Inner Diameter

Mounting Clamp, 79mm Inner Diameter, #56-026

×
Stock #56-026 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,630
Qty 1+
NT$7,630
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Lens Accessory

物理和機械特性

Inner Diameter (mm):
79.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 用於測量和量規應用的高分辨率遠心鏡頭
  • 最高支援到 500 萬像素, 3.45μm 像素大小的傳感器
  • 最大支援到 ⅔", C接環遠心鏡頭
  • 放大率從0.06倍到1倍

TECHSPEC® GoldTL™ 遠心鏡頭專為機器視覺和度量應用而設計。獨特的可變焦設計容許調整工作距離,同時仍提供<0.2°的遠心角度。這些鏡頭還以高分辨率、低畸變為特色,並且適用於½”或2 3”傳感器。TECHSPEC® GoldTL™ 遠心鏡頭具有前濾光片螺紋,用來輕鬆整合彩色濾光片偏光鏡或其他已安裝的元件。使用固定螺釘可以固定光圈與對焦調整位置,以便在振動幅度較大的環境內保持穩固。

Technical Information

Telecentric Lens Mounting Clamp Dimensions
Stock No. A B C D E F G
#56-024 88mm 16mm 34mm 94mm 120mm 101.6mm 50mm
#56-025 85mm 17.5mm 32.5mm 91mm 120mm 101.6mm 48.5mm
#56-026 103mm 39.5mm 107mm 103mm 90mm 55.5mm
#56-027 134mm 55mm 148mm 134mm 122mm 81mm