eo_logo
 
Product added to cart

Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 2° Divergence

Microlens Arrays

Microlens Arrays
×
Stock #86-745 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$25,725
Qty 1-10
NT$25,725
Qty 11+
NT$22,575
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Lens Array
Lens Profile:
Spherical
Type of Optics:
Plano-Convex
Fill Factor:
0.983

物理和機械特性

Clear Aperture CA (mm):
9.00 x 9.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.05
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0
Pitch Tolerance (μm):
±0.25
Thickness (mm):
0.90
Thickness Tolerance (mm):
±0.05

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
4.80
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Divergence Angle (°):
±2.0
Pitch (μm):
300.00
Radius R (mm):
2.2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 方形透鏡與蠅眼組態
  • 精密熔融石英基材

微透鏡陣列非常適合用於均質化多種現代光線發射器,涵蓋窄線型準分子雷射到高功率 LED。微透鏡非常適合需要高效率與非高斯均勻性的應用。所有微透鏡陣列皆採用紫外線級熔融石英建構,可在 193nm 至 2.5μm 範圍內提供出眾效能。微透鏡陣列使用標準半導體技術製造,能實現非常精確的透鏡外型,以及陣列內透鏡的精密定位。我們以兩種組態提供這些陣列:

方形微透鏡陣列

我們的方形陣列具有標準的10 x 10mm組態,以及多種透鏡節距與焦距選項。方形微透鏡通常用於光束均勻化與塑形,可產生光斑圖案或方形均勻圖案。這些透鏡的填充因數很大,可消除照明範圍內的零級熱點。方形透鏡通常成對與PCX透鏡搭配使用 (請參閱上文)。典型應用包括焊接、鑽孔、雷射燒蝕與光纖耦合。

蠅眼聚光透鏡陣列

我們的蠅眼聚光透鏡陣列提供 5mm 與 10mm 方形組態,專為平頂及產生光線所設計。這些聚光透鏡陣列是雙表面柱面微透鏡的整合式組件,因此完全無需調整。這些微透鏡常用於需要大照明範圍與短工作距離的應用,例如醫用雷射、陽光模擬、紫外線固化、半導體設備以及螢光顯微鏡。

雷射光學產品

Technical Information

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin