eo_logo
 
Product added to cart

Metric Spatial Filter

Metric Spatial Filter, #57-739

×
Stock #57-739 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$41,650
Qty 1+
NT$41,650
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Adjustable - Linear (XYZ) & Tilt
Type of Optics:
Pinhole
Note:
Requires one pinhole aperture and microscope objective

物理和機械特性

Construction:
Black Anodized Aluminum
Linear Travel (mm):
XY: ±1.5, Z: ±3
Linear Travel Resolution (μm):
2.5 (XY)
Base Tilt Angle (°):
±2

硬體與介面連接

Type of Drive:
Differential Micrometer (XY)

螺紋和安裝

Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

Metric Spatial Filters are only compatible with the following objectives: DIN Achromatic 4X (#36-131), DIN Micro-Plan 4X (#38-341), DIN Achromatic 4X (#43-902), DIN Plan 4X (#67-706), and the JIS Achromatic 10X (#30-046).
  • X-Y測微計平移
  • 採用萬向俯仰控制對準光纖
  • 對物鏡接頭採用Z軸平移

我們的公制空間濾波器可簡化光纖小孔系統整合。其中具有測微計驅動的 ±1.5mm X-Y 平移、2.5μm 分辨率以及物鏡接口(具有 10mm Z 軸平移),非常適合多種 DIN 與 JIS 標準物鏡使用。光纖公制空間濾波器能讓光纖輕鬆連接 FC 端子,並提供萬向俯仰控制功能,可在 ±2° 的調整角度範圍內進行光纖對準。小孔公制空間濾光片包括小孔轉接器,用於整合安裝式及非安裝式小孔。

注意:公制空間濾波器僅與下列物鏡相容:DIN 消色差 4X (#43-902)、DIN 平場 4X (#67-706) 及 JIS 消色差 10X。