eo_logo
 
Product added to cart

Metric Engraving, 80 x 199mm Target Grid, Laser Alignment Beam Block

Laser Alignment Beam Blocks

Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
×
Stock #12-783 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,321
Qty 1-5
NT$1,321
Qty 6+
NT$1,176
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Beam Block

物理和機械特性

Height (mm):
230.2
Length (mm):
80.00
Dimensions (mm):
80.0 x 77.6 x 230.2 ±0.25
Width (mm):
77.60
Construction:
Black Anodized Aluminum
Pattern Size (mm):
5 x 5
Grid Size (mm):
80.0 x 198.6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 用於快速雷射對準的刻線網格測試板
  • 漫射黑色陽極電鍍鋁表面
  • 容易固定在光學平臺的磁性底座
  • 設有存放通用扳手或其他工具的溝槽

雷射對準光束塊規是集光束塊規、對準幕和工具架為一體的實驗室設備。雷射光束塊規的前表面有雷射刻線網格測試板,標有公制刻度,可以實現雷射光束的快速對準或水平定位。其漫射黑色陽極電鍍鋁表面阻擋入射低功率可見光,大幅減少背向反射,提高低功率雷射裝置的整體安全性。雷射對準光束塊規配備磁性底座,可穩固放置在光學桌上的系統,也可以使用固定孔安裝到非磁性表面。提供多種尺寸的雷射對準光束塊規,所有設計均具有存放通用扳手或其他常用工具的溝槽。

請注意:陽極電鍍反射率高,這些產品不應與紅外線雷射搭配使用

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
English Ball Point Hex Driver Set #34-552 NT$3,570   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Metric Ball Point Hex Driver Set #88-155 NT$3,745   Request Quote