eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Male M30.5 to Female C-Mount

#33-429: Male M30.5 to Female C-Mount

#33-429: Male M30.5 to Female C-Mount

#33-429: Male M30.5 to Female C-Mount
×
Stock #33-429 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,251
Qty 1+
NT$1,251
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Lens Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 高達⅔",C接口鏡頭
  • 高達750萬像素,2.8µm像素大小的感光元件
  • 用於425-1000奈米波長範圍的緊湊型(C)寬頻鏡頭
  • 3.5毫米至50毫米焦距

TECHSPEC® C系列定焦鏡頭係針對機器視覺應用所設計,可滿足工廠自動化及檢查的工作距離和分辨率需求。TECHSPEC® C系列定焦鏡頭具有很大的最大孔徑,這些高效能的鏡頭即使在光照受到最嚴苛限制的狀況下也能使用。每一款鏡頭都採用寬頻的抗反射鍍膜,以埋頭固定螺釘鎖定光圈和焦距調整,並使用堅固耐用的外殼,以用於空間受限的應用。C系列鏡頭的製造可容許高公差,可達到更高等級的成像效能和較低的鏡間震動。TECHSPEC® C系列定焦鏡頭結合光學效能、工業特性及輕巧的封裝尺寸,適合用於工廠自動化及檢查。

愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:

Technical Information

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
C Series Kit #25-606 NT$29,250   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
C Series Expanded Kit #25-607 NT$53,918   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×

相關產品

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin