eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Filter Adapter M105 x 1.0 from M70 x 0.5 (Female)

Filter Adapter M105 x 1.0 from M70 x 0.5 (Female)

Filter Adapter M105 x 1.0 from M70 x 0.5 (Female)
×
Stock #89-365 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,750
Qty 1+
NT$1,750
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Lens Accessory

物理和機械特性

Iris Option:
Variable

螺紋和安裝

Filter Thread:
M105 x 1.00 (Female)
Front Thread:
M70 x 0.5 (Female)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 1.1", C 接環鏡頭
  • 最高支援到 2000 萬像素, 1.85μm 像素的傳感器
  • 用於機器視覺的高性能 (HP), C 接環鏡頭
  • 焦距8mm至50mm

TECHSPEC® 1.1 吋 HP 系列定焦鏡頭專為工廠自動化 (FA) 及機器視覺 (MV) 應用的嚴峻需求所設計。8mm、12mm、16mm、25mm 及 35mm 鏡頭相容於 1 吋及 1.1 吋傳感器,50mm 鏡頭則相容於最大 4/3 吋傳感器。f/1.8 及 f/2.8 孔徑可提升光通量,並提供高分辨率效能。TECHSPEC® 1.1 吋 HP 系列定焦鏡頭配備 C 接口,具備鎖定對焦與光圈環以防止不需要的調整,而前濾光片接口則用於整合標準光學濾光片。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。

愛特蒙特光學打造了一系列高效能光學設計(1.1 吋 HP 系列),並針對特定應用開發出三種客製化的光學機械解決方案。這些鏡頭子系列採用與 1.1 吋 HP 系列鏡頭相同的光學元件,在各種光學機械解決方案中提供同樣的光學效能,以因應您的應用需求:

  • HP 系列:具有鎖定凸輪對焦和虹膜調節功能。是這些光學設計中調節功能最好的版本,是典型的高品質機器視覺鏡頭。
  • Hpi 系列: 簡化的機械結構件,具有固定光圈和緊湊的外殼。工業加固 以縮小尺寸、降低成本並實現鎖定對焦。
  • Hpr 系列: 將所有光學元件粘合到位,並用鎖定 C 型夾對焦環。穩定性加固可降低畫素偏移並改善對焦穩定性。

Technical Information

 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm) Filter Thread
8mm, 1.1" Format 70.4 83.5 43.5 M105 x 1 with required adapter #89-365
12mm, 1.1 " Format 48 70.1 43.5 M62 x 0.75 with required adapter #34-236
16mm, 1" Format 48 60.4 57.3 - 59.5 M46 x 0.75
25mm, 1" Format 37.5 45.3 45.3 M34 x 0.5
35mm, 1.1" Format 48.1 65.8 60 - 66 M37 x 0.75
50mm, 4/3" Format 50 72.6 60.5 - 72.6 M37.5 x 0.5

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
8mm Focal Length, HP Series Fixed Focal Length Lens #86-569 NT$30,875   Request Quote