eo_logo
 
Product added to cart

LS18 Adjustable Bridge Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses

Adjustable Bridge Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

×
Stock #17-649 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$8,750
Qty 1+
NT$8,750
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

EN 207/208 Ratings:
D LB7 and IR LB3 @ 190 - 315nm, D LB5 and IRM LB7 @ 315 - 532nm, DIR LB5 @ 760 - 770nm, DIR LB5 @ 1075 - 1085nm, DIRM LB6 @ 770 - 800nm, DIRM LB6 @ 820 - 960nm, DIRM LB6 @ 1064 - 1075nm, D LB6 and IRM LB7 @ 800 - 820nm, D LB6 and IRM LB7 @ 960 - 1064nm
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS18
Style:
Adjustable Bridge Wrap Around

光學特性

Color:
Amber
Optical Density OD (Average):
>7 @ 190 - 534nm
>5 @ 760 - 1090nm
>7 @ 790 - 850nm
>6 @ 851 - 960nm
>7 @ 961 - 1070nm
Visible Light Transmission VLT (%):
22

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 通過 CE 認證的雷射輻射防護
  • 專為紫外線、可見光和紅外線雷射所設計
  • 提供護目鏡、眼鏡或舒適型眼鏡等款式

雷射安全護目鏡在指定波長範圍內具備高光學密度,可對雷射輻射提供保護效果。鏡片堅固耐用,以雷射防護吸收染料模製而成,意外刮傷時並不會影響效能。提供各種設計,可針對紫外線、可見光及紅外線雷射提供保護效果。所有雷射安全護目鏡產品均通過 CE 認證,並隨附硬質攜帶盒、頸帶及超細纖維眼鏡袋。

雷射安全護目鏡供應三種款式:

雷射安全護目鏡:可配戴在處方眼鏡上,並可透氣預防起霧
雷射安全眼鏡:可配戴在處方眼鏡上,並設置側邊護罩,提供寬廣視野
雷射安全舒適型眼鏡:採用包覆式設計,可調整眼鏡腳長度及角度

警告:由於人眼可能會受到此類傷害,因此每個環境中所需的保護程度應由雷射安全配件官員、產業保健專家或安全方案的負責人來確定。