eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Filter Adapter M43 x 0.75 from M34 x 0.5 (Female)

#89-940

×
Stock #89-940 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$963
Qty 1+
NT$963
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Lens Accessory

螺紋和安裝

Filter Thread:
M43 x 0.75 (Female)
Front Thread:
M34 x 0.5 (Female)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

相容於所有 6mm 焦距的小巧儀表透鏡

TECHSPEC® Ci系列定焦鏡頭為C系列定焦鏡頭的精簡版本。此系列鏡頭具有同樣的低鏡間震動和寬頻抗反射(BBAR)鍍膜,可達到最高的透光率,同時減輕重量並縮小尺寸。可調整也可鎖定的對焦方式,可將焦點設定並鎖定在整合儀表的最佳位置。Ci系列提供多種光圈選項,可確保分辨率、光通量與景深具有最大的靈活性。這些外型輕巧的鏡頭是特別針對大量整合所設計,可整合至工廠檢查與自動化、檯式生物醫學裝置等應用。

愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:

  • C 系列:具有鎖定凸輪對焦和光圈調節功能,是相關光學設計中調節功能最好的版本,是典型的高品質機器視覺鏡頭。還提供 VIS-NIR 廣波段抗反射鍍膜 (BBAR)
  • Ci 系列:簡化的機械結構件,具有固定光圈和緊湊的外殼。工業加固 可以縮小尺寸、降低成本、鎖定對焦。
  • Cr 系列:將所有光學元件粘合到位,並用鎖定C型夾對焦環。穩定性加固可減少畫素偏移並提高對焦穩定性。
  • Cx 系列:模組化、靈活的機械結構件可將鏡頭分拆,便於整合液體鏡頭、光圈等配件。
  • 液态透镜 Cx 系列: 採用整合液體透鏡設計以實現快速自動對焦。
  • Cw 系列: 可防水,設計符合IEC 入侵保護 規範 IPX7 和 IPX9K。

Technical Information

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
6mm, f/1.4 Ci Series Fixed Focal Length Lens #86-591 NT$6,663   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens #86-592 NT$6,663   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens #86-593 NT$6,663   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens #86-594 NT$6,663   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
6mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens #86-595 NT$6,663   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens #86-596 NT$6,663   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
8mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-307 NT$8,450   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/1.4 Cr Series Fixed Focal Length Lens #35-139 NT$10,043   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/1.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens #35-140 NT$10,043   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens #35-141 NT$10,043   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/4 Cr Series Fixed Focal Length Lens #35-142 NT$10,043   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/5.6 Cr Series Fixed Focal Length Lens #35-143 NT$10,043   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
6mm, f/8 Cr Series Fixed Focal Length Lens #35-144 NT$10,043   Request Quote