Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® Ci系列定焦鏡頭為C系列定焦鏡頭的精簡版本。此系列鏡頭具有同樣的低鏡間震動和寬頻抗反射(BBAR)鍍膜,可達到最高的透光率,同時減輕重量並縮小尺寸。可調整也可鎖定的對焦方式,可將焦點設定並鎖定在整合儀表的最佳位置。Ci系列提供多種光圈選項,可確保分辨率、光通量與景深具有最大的靈活性。這些外型輕巧的鏡頭是特別針對大量整合所設計,可整合至工廠檢查與自動化、檯式生物醫學裝置等應用。
愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C | D |
6mm | M34.0 x 0.5 | 47.8mm | 34mm | 1.17mm |
12mm | M22.0 x 0.75 | 29.0mm | 22mm | 0.96mm |
16mm | M22.0 x 0.75 | 40.8mm | 22mm | 1.09mm |
25mm | M22.0 x 0.75 | 29.9mm | 22mm | 1.33mm |
35mm | M25.5 x 0.5 | 41mm | 22.5mm | 3.82mm |
50mm | M30.5 x 0.5 | 49.5mm | 30.5mm | 2.06mm |
![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
8.5mm, f/1.3 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-599 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.5mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-600 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.5mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-601 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.5mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-602 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.5mm, f/5.6 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-603 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.5mm, f/8 Ci Series Fixed Focal Length Lens | #86-604 | NT$4,956 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information