eo_logo
 
Product added to cart

LS17 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Safety Glasses

×
Stock #12-746 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$12,950
Qty 1-5
NT$12,950
Qty 6+
NT$11,655
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

EN 207/208 Ratings:
DIR LB3 + M LB3Y @ 850-900nm, DIR LB4 + M LB4Y @ 900-950nm, DIR LB5 + M LB5Y @ 950-1,000nm, DIR LB6 + M LB6Y @ 1,000-1,063nm, D LB6, IR LB7 + M LB7Y @ 1,063-1,400nm, DIR LB4 + M LB2 @ 1,400-1,600nm, DIR LB4 @ 1,600-2,200nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm + 9,000-11,000nm
Filter Material:
Glass
Filter:
LS17
Style:
Adjustable Temples Wrap Around

光學特性

Color:
Clear
Optical Density OD (Average):
>3 @ 850 - 2800nm
>4 @ 900 - 2600nm
>5 @ 950 - 1010nm
>7 @ 1010 - 1500nm
>5 @ 1500 - 2350nm
>5 @ 2800 - 10,600nm
Visible Light Transmission VLT (%):
75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 通過 CE 認證的雷射輻射防護
  • 專為紫外線、可見光和紅外線雷射所設計
  • 提供護目鏡、眼鏡或舒適型眼鏡等款式

雷射安全護目鏡在指定波長範圍內具備高光學密度,可對雷射輻射提供保護效果。鏡片堅固耐用,以雷射防護吸收染料模製而成,意外刮傷時並不會影響效能。提供各種設計,可針對紫外線、可見光及紅外線雷射提供保護效果。所有雷射安全護目鏡產品均通過 CE 認證,並隨附硬質攜帶盒、頸帶及超細纖維眼鏡袋。

雷射安全護目鏡供應三種款式:

雷射安全護目鏡:可配戴在處方眼鏡上,並可透氣預防起霧
雷射安全眼鏡:可配戴在處方眼鏡上,並設置側邊護罩,提供寬廣視野
雷射安全舒適型眼鏡:採用包覆式設計,可調整眼鏡腳長度及角度

警告:由於人眼可能會受到此類傷害,因此每個環境中所需的保護程度應由雷射安全配件官員、產業保健專家或安全方案的負責人來確定。

Frequently Purchased Together

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin