Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® HEO系列M12成像鏡頭配備密封且耐用的外殼,並採用高性能光學件。鏡頭的設計符合IEC IPX7和IPX9K 入侵保護等級,可在1m深的水中暴露30分鐘,並在近距離的高壓、高溫水噴淋下工作。這些鏡頭非常適合1/3"和½"畫幅傳感器,螺紋規格為M12×0.5。HEO系列透鏡可以密封連接到相機上,具有防水、防塵、防霧功能。TECHSPEC®HEO系列M12成像鏡頭非常適合汽車等惡劣環境下的應用。如需相關資料,請向我們提交規格資料申請表。
註:可選相容TECHSPEC® M12成像鏡頭的附件。
愛特蒙特光學打造了多個產品系列的 TECHSPEC® M12 S-接環鏡頭,其設計目的是提供高解析度。這些高性能鏡頭對金屬外殼內的玻璃進行精密設計,並對每個產品系列的規格進行了優化,以滿足應用需求。
Focal Length | A | B | C | D |
2.2mm | 21.0mm | 16.4mm | 2.2mm | 5.4mm |
3.6mm | 14.0mm | 14.1mm | 4.5mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 15.0mm | 8.7mm | 4.0mm |
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information