eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

綠色系列 M12 成像鏡頭

×
  • 有限共軛設計1/2" S接口有限共軛設計 
  • 焦距為 6.0 至 25.0mm,適用0.4M畫素/8.3um 畫素尺寸傳感器,提供6-25mm焦距選項
  • 採用全玻璃多元素設計,針對近距離有限共軛優化的板式相機鏡頭

TECHSPEC® 綠色系列 M12 成像鏡頭專門設計用於小型及插件板級相機,以小型的多功能套件提供出眾的影像品質。這類機器視覺鏡頭最適合用於 1/3 吋及 ½ 吋傳感器格式,重量僅數公克,能夠因應最嚴苛的空間及重量限制。除了 25.0mm 焦距選項 (#54-855) 以外,每個鏡頭都採用 M12 x 0.5 螺紋。TECHSPEC® 綠色系列 M12 成像鏡頭適用於廣角及微距應用,以及汽車、鑑識、醫藥和食品產業的大範圍檢查。如需產品說明資料,請提交要求產品說明資料表單

注意:提供相容的 TECHSPEC M12 成像鏡頭配件

愛特蒙特光學創造了多個產品系列的TECHSPEC® M12 S接口鏡頭,其設計目的在於提供高分辨率。這些高效能鏡頭採用金屬外殼與精密玻璃設計,並對每個產品系列的規格進行了最佳化,以因應您的應用需求。

  • 藍色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行高分辨率有限共軛設計最佳化。
  • 加固藍色系列M12鏡頭:藍色系列M12鏡頭的加固版本,採用的光學元件與非加固版本相同。
  • 綠色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • 紅色系列M12鏡頭:針對機器視覺常用的工作距離進行有限共軛設計最佳化。
  • HEO系列M12鏡頭:紅色系列M12鏡頭適用於惡劣環境光學元件 (HEO) 密封版本。
  • 液體鏡頭 M12 成像鏡頭: 整合式液體鏡頭提供快速電子對焦功能。

技術資訊

Dimensions (mm)
Focal Length A B C** D Mounting Thread
6.00 14.0 11.70 4.0 - 3.9 3.5 M12 x 0.5
8.00 14.0 20.40 8.9 - 8.7 6.0 M12 x 0.5
12.00 16.0 19.50 7.1 - 6.75 6.0 M12 x 0.5
25.00 18.0 24.40 12.6 - 11.9 9.0 M16 x 0.5

**Minor adjustment required to match WD limits.

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin