eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Empty C-Mount Barrel for 25mm Dia. Achromat Pairs

×
Stock #87-184 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$6,720
Qty 1-5
NT$6,720
Qty 6+
NT$5,390
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

物理和機械特性

Maximum Edge Thickness (mm):
11.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用C-接口設計,以便能輕鬆整合到成像應用中
  • 具備整合式光圈,以提高對光通量的控制
  • 特別適合信號傳輸或投影應用

TECHSPEC® C-接口消色差透鏡組專為輕鬆整合到多種OEM應用中而設計。TECHSPEC® C-接口消色差透鏡組採用整合式光圈,使用者藉此可調整數值孔徑與景深。每個透鏡都已精確定位,以取得最大系統效能。該透鏡組採用鋁質外框,從而消除了移動單光學元件時存在的風險。廣波段可見光鍍膜透鏡在廣泛的光譜區域內,具備高穿透能力與低反射損失。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Empty C-Mount Barrel for 25mm Dia. Achromat Pairs #87-184 NT$6,720 Qty 6+ NT$5,390   Request Quote