eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring

#23-669 CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring

#23-669 CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring

#23-669 CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring
×
Stock #23-669 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$966
Qty 1+
NT$966
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Thread Adapter

物理和機械特性

Inner Diameter (mm):
27.50
Total Length (mm):
8.30
Outer Diameter (mm):
38.00
Clear Aperture CA (mm):
24.75
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Extension Length (mm):
6.00

螺紋和安裝

Mounting Threads:
Male to Female
Thread Type:
C-Mount to T-Mount

環境和耐用性因素

Environmental Rating:
IPX7 and IPX9K

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 防水 (Cw) 版本的 TECHSPEC® C 系列鏡頭
  • 符合IPX7和IPX9K的IEC異物防護等級
  • 以疏水鍍膜窗鏡保護前面鏡頭鏡片
  • 設計無需使用鏡頭保護蓋

TECHSPEC® Cw 系列定焦鏡頭是 TECHSPEC® C 系列定焦鏡頭的防水版本。這些鏡頭專為符合 IEC 異物防護等級 IPX7 與 IPX9K 而設計,可以在水下最多 1 公尺的深度承受 30 分鐘,並在近距離高壓高溫的水噴霧中工作,所有 3.5 和 4.5 mm版本僅符合 IPX7。這些鏡頭包含具有疏水鍍膜的窗鏡,可以防止水滴落到鏡頭表面。為防止濕氣進入外殼,鏡頭採用多個 O 形環進行密封。TECHSPEC® Cw 系列定焦鏡頭專為最高 5 百萬畫素的 2/3” 傳感器而設計,非常適用於食品、製藥、汽車及安保等應用。這些鏡頭榮獲《視覺系統設計》雜誌2021年度創新者銅牌獎。

愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:

  • C 系列: 具有鎖定凸輪對焦和光圈調節功能,是相關光學設計中調節功能最好的版本,是典型的高品質機器視覺鏡頭。還提供 VIS-NIR 廣波段抗反射鍍膜 (BBAR)
  • Ci 系列: 簡化的機械結構件,具有固定光圈和緊湊的外殼。工業加固 可以縮小尺寸、降低成本、鎖定對焦。
  • Cr 系列: 將所有光學元件粘合到位,並用鎖定C型夾對焦環。穩定性加固可減少畫素偏移並提高對焦穩定性。
  • Cx 系列: 模組化、靈活的機械結構件可將鏡頭分拆,便於整合液體鏡頭、光圈等配件。
  • 液體透鏡 Cx 系列: 採用整合液體透鏡設計以實現快速自動對焦。
  • Cw 系列: 可防水,設計符合IEC 入侵保護 規範 IPX7 和 IPX9K。

Technical Information

16mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
16mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
25mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
25mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
35mm Cw Series Fixed Focal Length Lens
35mm Cw Series Fixed Focal Length Lens

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring #23-669 NT$966   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
5 pk. O-Ring for Cw Lenses #22-790 NT$431   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
5.3 oz. Tube O-Ring Grease #22-791 NT$1,071   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin