eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® OBIS™ 1233468 | 594nm LS 20mW Laser

See More by Coherent®
×
Stock #12-355 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$246,593
Qty 1+
NT$246,593
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Warm-Up Time (minutes):
<5
Manufacturer:
Coherent®
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIb
Model Number:
1233468

物理和機械特性

Pointing Stability (μrad/°C):
<5
Pointing Stability (μrad):
<30

光學特性

Polarization:
100:1
Spatial Mode:
TEM00
Wavelength (nm):
594.00 ±2
Mode Quality, M2:
≤1.1
Beam Diameter Tolerance (mm):
±0.05
Beam Diameter (mm):
0.7
Beam Divergence (mrad):
Full-Angle: ≤1.3
Color:
Orange

電氣性能

Output Power (mW):
20
Power Stability (%):
<2
Modulation Frequency (MHz):
Max Digital: 0.05
Modulation Frequency (kHz):
Max Analog: 100
RMS Noise:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

硬體與介面連接

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
Output Type:
Free Space

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
15 to 40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

Coherent®高效能OBIS™ LX/LS 雷射系統是緊湊型隨插即用雷射,可在單一平台中提供從紫外線到近紅外的各種波長。對於Coherent的專屬光激發式半導體雷射(OPSL)或以雷射二極體為基礎的技術,雖然每個雷射僅採用這兩項技術的其中之一,但是OBIS™ LX/LS 雷射系統在套件中具有相同的光束參數,使用者藉此可以視需要隨插即用替代波長。每個雷射都包括USB、RS-485以及完整的I/O介面。已將多色LED整合到頂部護蓋中,以便簡略展示雷射狀態。

注意: 需要使用電源供應器(另售)才能執行作業。CDRH認證系統需要使用OBIS™遙控器。建議使用OBIS™散熱器。

提供三種電源供應器選項,但只需要其中一種。#87-472(無 CDRH 認證)包含電源供應器及電源線;#87-473 (CDRH certified)(CDRH 認證)包含 1m 雷射至遙控器纜線,以及 DC 電源供應器及電源線。#87-475(CDRH 認證)包含 6 個雷射科學遙控器、內部電源供應器,以及 6 條 1m 雷射至遙控器纜線及電源線。

Coherent® 高效能OBIS™ LX/LS 雷射系統設計用於各式各樣的 OEM 或科學應用,包括環境監控、檢測或機器視覺,或應用於生命科學領域,在流式細胞術、顯微鏡、DNA 定序或藥物遞送等應用中,用於螢光激發色素及蛋白質。這類雷射具有智慧電子,可確保卓越的低雜訊光學效能,此外還有超小型控制器整合至雷射頭之中。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
3m OBIS Laser-to-Remote Cable #11-504 NT$8,269   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Coherent® OBIS™ LX/LS Laser Box with Power Supply 1228877 #33-351 NT$110,066   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Cage OBIS™ Beam Combining Kit #37-330 NT$52,994   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Coherent® OBIS™ 1214874 | DC Power Supply and Power Cord (Non-CDRH) #87-472 NT$3,087   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Heat Sink for OBIS™ Laser #34-249 NT$8,012   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Coherent® OBIS™ 1214875 | Remote w/ DC Power Supply & Power Cord (CDRH) #87-473 NT$21,866   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH) #87-475 NT$84,341   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Coherent® OBIS™ 1193289 | Heat Sink w/ Integrated Cooling Fan #87-474 NT$14,516   Request Quote