eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® FieldMaxII-TO Laser Power Meter 1098579

See More by Coherent®

Sensor sold separately

×
Stock #88-411 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$44,975
Qty 1+
NT$44,975
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
1098579
Type:
Power Only
Display Accuracy (%):
±2
Calibration Uncertainty (%):
±1.0

物理和機械特性

Length (mm):
200.00
Width (mm):
100.00
Weight (kg):
1.0
Depth (mm):
40

光學特性

Resolution:
0.1% Full Scale

電氣性能

Analog Output:
0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)
Power Sampling Rate (Hz):
10

硬體與介面連接

Power Supply:
100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack
Computer Interface:
USB

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
+5 to +40
Storage Temperature (°C):
-20 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

產品概覽

Coherent®雷射功率與能量計經過精心設計,可進行準確的量測,並協助調整連續波與脈衝雷射的功率或能量。FieldMate 具有類比指針與大型數位 LCD 顯示器,與溫差電堆或光學傳感器相容,若在量測雷射功率時無需進階資料分析,FieldMate 將是經濟實惠的解決方案。FieldMaxII 採用大型背光 LCD 顯示器,並提供可連接電腦的 USB 介面。FieldMaxII-TO 與溫差電堆或光學傳感器相容,FieldMaxII-TOP 與溫差電堆、光學或熱電傳感器相容。LabMax 是用於量測雷射功率或能量的一體化解決方案,適用於需要進階資料分析的應用。LabMax-TOP 與溫差電堆、光學或熱電傳感器相容。LabMax Pro 是最先進的功率與能量計,與溫差電堆、光學或熱電傳感器相容,也與 PowerMax Pro 高速傳感器技術相容。LabMax Pro 可提供高達625kHz 的進階分析。