eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensor PM300F-50 1098417 | 300W Max Power

See More by Coherent®

Coherent® Fan-Cooled Thermopile Sensors

×
Stock #12-405 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$93,800
Qty 1+
NT$93,800
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
1098417
Calibration Uncertainty (%):
1
Cooling Method:
Fan
Compatible Meters:

物理和機械特性

Active Area Diameter (mm):
50
Dimensions (mm):
127 x 127 x 127

光學特性

Calibration Wavelength (nm):
514
Wavelength Range (nm):
250 - 11000
Wavelength Range (μm):
0.25-11

電氣性能

Power Resolution (W):
0.1
Power Range:
1W-300W
Maximum Power (W):
300
Minimum Power (W):
1

硬體與介面連接

Computer Interface:
DB-25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 可量測最高 300W 的雷射功率
  • 適用於無法採用水冷的應用
  • 體積精巧方便攜帶,適合現場應用使用

Coherent® 扇冷溫差電堆傳感器,對於無法使用水冷溫差電堆傳感器的環境而言,是量測高功率雷射的絕佳選擇。由於溫差電堆傳感器採用扇冷系統,因此可持續監控最高 300W 雷射的功率。此外其中設置 50mm 大孔徑,可輕鬆進行雷射對準,迅速擷取資料。Coherent® 扇冷溫差電堆傳感器體積精巧,易於設定,是現場使用或生產測試的理想選擇。本系列傳感器具備高功率分辨率,可針對所接受的大範圍雷射功率,確保進行精準量測。