eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® High Power Water-Cooled Thermopile Sensor PM1K+ 1409621 | 1kW Max Power

See More by Coherent®
×
Stock #12-399 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$109,550
Qty 1+
NT$109,550
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
1409621
Calibration Uncertainty (%):
3
Cooling Method:
Water
Response Time (s):
14 5s if Speed-up is on
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

物理和機械特性

Active Area Diameter (mm):
50

光學特性

Calibration Wavelength (nm):
1070
Wavelength Range (nm):
250 - 11000
Wavelength Range (μm):
0.25 - 11

電氣性能

Power Resolution (W):
1
Power Range:
5W-1kW
Maximum Power (W):
1000
Minimum Power (W):
5

硬體與介面連接

Computer Interface:
DB-25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 採用水冷功能,可承受高達 5kW 的雷射功率
  • 在 0.25 到 11μm 範圍內光譜平直
  • 具備 50mm 大孔徑,可接受各種光束直徑

Coherent® 高功率水冷溫差電堆傳感器,可承受最高 5kW 的高功率雷射。其中採用水冷機制,可減少輸入雷射傳輸至傳感器的熱能,在搭配使用建議的最低水流量時,避免傳感器受損。因此這類傳感器適合用於 100W 功率以上的工業 CO2 及 Nd:YAG 雷射;前述雷射超越標準溫差電堆傳感器的功率處理能力。Coherent® 高功率水冷溫差電堆傳感器涵蓋寬廣的波長光譜 (190 - 11,000nm),適用於大部分雷射應用。本系列溫差電堆傳感器具備 1W 的功率分辨率,可針對高功率雷射提供卓越的量測精度。請參閱手冊(英文)瞭解安裝事宜及水流規格。