eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

920nm, 12.7mm Dia. x 6.35mm Thickness, Ultrafast Laser Mirror

×
Stock #26-832 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,325
Qty 1-5
NT$3,325
Qty 6+
NT$2,975
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Laser Mirror

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Back Surface:
Commercial Polish

光學特性

Angle of Incidence (°):
45
Coating:
Ultrafast (870-970nm)
Design Wavelength DWL (nm):
920
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
R(avg) S & P >99.90% @ 920nm @ 45° AOI
R(avg) >99.7% @ 880 - 960nm @ 45° AOI
Wavelength Range (nm):
870 - 970
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Coating Type:
Dielectric
GDD Specification:
±20 fs2 @ 870 - 970nm @ 45° AOI (s-pol)
±20 fs2 @ 900 - 940nm @ 45° AOI (p-pol)

環境和耐用性因素

Durability:
MIL-PRF-13830B

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 在設計波長範圍內 GDD 低至±20fs2
  • 反射率大於 99.9%
  • 適用於Ti:sapphire and Yb:doped超快雷射

TECHSPEC® 低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡的特點是熔融石英基材上有多層電介質鍍膜,反射率大於99.9% 且熱膨脹係數低,是超快光束傳輸應用的理想選擇。這些反射鏡在其設計波長範圍內的群延時色散(GDD)接近於零,可將反射光束的色散降至最低。TECHSPEC® 低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡是利用 Ytterbium-Doped(Yb:YAG)雷射二次諧波的理想選擇,可用於雷射加工及銲接。TECHSPEC®低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡非常適用於Ti:sapphire and Yb:doped雷射一次和二次諧波進行雷射加工和焊接等應用

請注意:若需對 TECHSPEC 低 GDD 超快反射鏡的波長、角度或尺寸進行客製,請聯繫我們

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program