eo_logo
 
Product added to cart

9 - 50mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

9 - 50mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

9 - 50mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

×
Stock #29-308 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$37,450
Qty 1+
NT$37,450
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
EL6Z0915UCS-MPWIR
Type:
Variable Focal Length Lens

物理和機械特性

Iris Option:
Motorized
Weight (g):
299

光學特性

Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
Wide 46.1° x 9.0x (D 52.5°); Tele 9.0° x 5.2° (D 10.2°)
Focal Length FL (mm):
9.00 - 50.00
Working Distance (mm):
3000 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.5 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

傳感器

Maximum Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
5.00

硬體與介面連接

Control Interface:
USB2.0 TypeA
Length of Cable (mm):
300 ±20

螺紋和安裝

Filter Thread:
M67.5 x 0.50
Mount:
CS-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 透過簡單的USB連接埠控制焦點、光圈和變焦
  • 500萬畫素,1/1.8 英吋,CS Mount 或 1200萬畫素,1.1英吋,C-Mount
  • 提供可變焦距範圍 4 - 10mm、9 - 50nm 以及 16 - 96nm
  • 另有 定焦鏡頭選項 可選

Computar LensConnect 電動變焦鏡頭的設計是透過隨插即用且與 Windows 或 Linux 相容的軟體進行遠端聚焦、光圈和變焦調整。可透過整合的 USB2.0 TypeA 連接器控制這些鏡頭並為其提供電源,這些鏡頭提供4 - 10mm、9 - 50nm 以及 16 - 96nm 的可變焦距。Computar LensConnect 電動變焦鏡頭為 500萬畫素或1200 萬畫素傳感器提供了高解析度,而步進馬達可實現精確的對焦控制和高重複性。由於在機器視覺、檢測和空間受限等應用中無法進行手動調節,因此這類鏡頭成為這些應用的理想選擇。