eo_logo
 
Product added to cart

8mm Square, 0.5mm Thick, Coherent® Uncoated Polycrystalline CVD Diamond Window

See More by Coherent®
×
Stock #12-666 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$41,300
Qty 1-10
NT$41,300
Qty 11+
NT$37,170
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Protective Window

物理和機械特性

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
≥90
Clear Aperture CA (mm):
7.20 x 7.20
Dimensions (mm):
8.00 x 8.00
Thickness (mm):
0.50 ±0.10
Parallelism (arcmin):
<5
Length (mm):
8.00
Width (mm):
8.00

光學特性

Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
2.38 @ 10.6µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Optical Grade Polycrystalline CVD Diamond
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
300 - 25000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供高穿透率,涵蓋紫外線、遠紅外線及微波光譜
  • 具備高度熱傳導性,適合搭配使用高功率雷射
  • 具備卓越硬度,提供極佳的抗刮能力
  • Coherent Corp 製造

Coherent® 光學級多晶體 CVD 鑽石窗鏡提供高穿透率,涵蓋紫外線 (UV)、遠紅外線 (FIR) 及微波波長光譜。這款窗鏡以 Coherent® 的電漿化學氣相沉積鑽石製造,提供高純度、均勻度和極佳的抗刮能力。這類窗鏡也具備卓越的耐化學性及生物相容性,因此可用於惡劣環境及醫療應用。Coherent® 光學級多晶體 CVD 鑽石窗鏡可作為高功率 CO2 雷射的輸出窗鏡,提供比其他紅外線材料更高的熱傳導性及更低的吸收率,盡可能降低對光束品質的影響。其他常見應用包括作為鑽石型核子探測器的微波窗鏡、一般微波工程,以及多光譜光學系統。

注意:II-VI Incorporated 已變更為 Coherent Corp.

注意:可供應客製鍍膜,包括抗反射及高反射鍍膜。請與我們聯絡取得更多資訊。
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
25mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-994 NT$3,535
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 NT$4,130